Industrielle Kommunikation
Zuverlässige Komplettlösungen für Fabriken, Maschinen und Anlagen

Was ist industrielle Kommunikation? Kurz – Der Schlüssel zur Ihrer Wettbewerbsfähigkeit! Denn 5G, WLAN, bzw. Funk, Industrial Ethernet und IIoT (Industrial Internet of Things) sind Themen die Sie morgen erwarten werden. Mit unseren industrietauglichen, robusten und hochwertigen Produkten zur intelligenten Steuerung von SPS, Sensorik und Aktorik unterstützen wir Sie bei der Transformation Ihrer Fabrik hin zu einer Smart Factory.
Industrielle Kommunikation aus einer Hand: Von der Sensor-, Aktor- und Steuerungsebene bis hin zum Warenwirtschaftssystem realisieren wir gemeinsam mit Ihnen die komplette Vernetzung für die zuverlässige Übertragung höchster Datenmengen. Dabei achten wir auf höchste Qualität unserer Produkte. Denn auch eine nur kurzzeitig ausgefallene Komponente kann durch einen Produktionsstillstand enorme Kosten verursachen. Daher sind unsere Verbindungslösungen bestens geeignet für anspruchsvolle Einsatzbedingungen und bieten höchste Ausfallsicherheit bei chemischer, mechanischer und thermischer Belastung.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Produkte für alle gängigen Protokollstandards
- Protokollunabhängige Expertenberatung
- Leistungsstarke Kupfer- und Glasfaserkabel
- Komplettlösungen aus einer Hand: Kabel, Steckverbinder, Patchcords & Switche
Industrial Ethernet vs. Feldbus
Der Unterschied zwischen Ethernet- und Feldbustechnologie
Bei LAPP bekommen Sie das Beste aus zwei Welten! Industrial Ethernet ist eine junge Technologie, die gegenüber den klassischen Feldbussystemen entscheidende Vorteile haben kann: Es bietet eine nahtlose Netzinfrastruktur von der Sensor-/ Aktorebene über die Steuerungsebene bis zur Büroebene und damit eine durchgängig transparente Kommunikation. PROFINET® bietet dabei einen Adressbereich für eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Teilnehmern und kann deutlich größere Datenmengen in hoher Geschwindigkeit senden und empfangen (10 Gbit/s im Vergleich zu 12 Mbit/s bei Feldbussen). Die Feldbustechnologie eignet sich hingegen zur Vernetzung komplexer Geräte in der Feld- und Steuerungsebene. Sie zeichnet sich durch einen geringeren Installationsaufwand sowie eine einfache Erweiterung von Sensoren und Aktoren aus. PROFIBUS® eignet sich daher für den Transport kleinerer Datenmengen und ist auf eine geringe Teilnehmerzahl beschränkt.
Haben Sie noch nicht das passende für Sie entdeckt oder benötigen Sie weitere Hilfe bei der Auswahl?
Unsere Auswahltabelle zeigt Ihnen in einer kompakten Übersicht alle Produkte und Zubehörteile auf einen Blick. Smarte Verbindungslösungen für Ihre industrielle Kommunikation.
Testen Sie Ihr Wissen mit dem LAPP e-Training

Nehmen Sie jetzt an unseren e-Trainings rund um das Thema industrielle Kommunikation teil und behalten Sie den Überblick zu Themen wie Automatisierung, Ethernet und Feldbus!