zum e-Shop

Ihr Lösungsanbieter für PROFINET-Verkabelung und -Anschluss

Um Ausfälle, Stillstandzeiten und Qualitätsprobleme zu vermeiden, können Sie auf das durchgängige und hochwertige Gesamtsystem der Verkabelungslösungen der LAPP Gruppe vertrauen. Dafür steht ein umfangreiches Sortiment an standardmäßigen sowie kundenindividuellen Lösungen zur Verfügung. Unsere große Palette an PROFINET- Leitungen für jeglichen Einsatz wird in unserem Testzentrum und Labor genauestens unter die Lupe genommen.

 

Für besonders hohe Anforderungen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, Flexibilität (wie in hochdynamisch bewegten Anwendungen mit Dauerbiegung und Torsion gefordert), chemischer und mechanischer Beständigkeit oder Zulassungen finden sich wahre Alleskönner im LAPP Sortiment. Ob 4- oder 8-adrige PROFINET-Leitungen der Marke ETHERLINE® oder  Lichtwellenleiter als POF-oder PCF-Varianten aus unserem HITRONIC® Sortiment – die LAPP Gruppe hat für Ihre  PROFINET-Anwendung die richtige Verkabelungslösung.

Insbesondere bei Industrial Ethernet spielen einfach anzuschließende Steckverbinder eine wichtige Rolle. Ob der aus dem Büro bekannte RJ45 oder der im Industrieumfeld übliche M12. Das EPIC® Data-Steckverbinder Sortiment ist einfach an die passende Leitung anzuschließen – und das möglichst ohne Spezialwerkzeug. Das spart Zeit bei der Konfektionierung und letztlich Ihnen als unseren Kunden auch bares Geld.

 

Fertig umspritzte ETHERLINE® Konfektionen sind im Sortiment ebenfalls erhältlich. Mit diesen werksgeprüften Produkten erhalten Sie die bewährte Kabelqualität in Verbindung mit hochwertigen Steckverbindern. Garantiert dicht und garantierte Übertragungseigenschaften. So vermeiden Sie Zeit für das Konfektionieren, Unterschiede in der Anschlussqualität und erreichen sogar eine höhere Schutzklasse, als es bei frei konfektionierbaren Steckverbindern möglich ist.

ETHERLINE® Kupferleitungen

ETHERLINE® Kupferleitungen

ETHERLINE® Kupferleitungen

 

  • Kupfer-Datenleitungen zur Übertragung in PROFINET®-Anwendungen.
  • Für nahezu jeden Einsatzbereich die richtige Leitung.
  • Alle gängigen Typen besitzen eine UL-Zertifizierung.
  • Spezialleitungen für hochflexible Anwendungen wie den Einsatz in Schleppketten oder auch für Torsionsapplikationen.
  • Für Datenübertragungsraten von 100 Mbit/s bis zu 10 Gbit/s mit Cat.7-Leitungen.
  • Beschaffenheit der Leitungen ist ausgelegt für den rauen industriellen Einsatz.
ETHERLINE®  Konfektionen und Steckverbinder

ETHERLINE® Konfektionen und Steckverbinder

ETHERLINE® Konfektionen und Steckverbinder

 

  • Bewährte Leitungsqualität in Kombination mit hochwertigen Steckverbindern.
  • Hochflexible Leitungen für die Übertragungskategorie Cat.6A mit umspritzten X-codierten M12-Steckverbindern, geeignet für die Schleppkette oder bei Torsionsanwendungen.
  • Konfektionierbare Steckverbinder zur Montage im Feld – schnell und ohne Spezialwerkzeug.
  • RJ45-Steckverbinder in gerader oder gewinkelter Ausführung mit farblich gekennzeichnetem Adermanager zum einfachen Anschluss an 2- oder 4-paarige Leitungen.
HITRONIC® Lichtwellenleiter

HITRONIC® Lichtwellenleiter

HITRONIC® Lichtwellenleiter

 

  • Lichtwellenleiter zur optischen Signalübertragung in PROFINET® -Anwendungen.
  • POF, PCF und GOF als Lichtwellenleiter- Fasertyp.
  • Kabelausführungen für feste Verlegung (Typ B) oder hochflexiblen Einsatz (Typ C).
  • Mantelausführungen in PVC für Standardanwendungen und in PUR für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung oder chemischer Beanspruchung in Industrieumgebung.
  • Auf Kabelausführungen  abgestimmtes Stecker- und Montageset-Programm.
  • Steckertypen LC, SC-RJ und ST(BFOC).