zum e-Shop

SKINTOP® Mehrfacheinführungssysteme

Das einfache Kabelmanagement für alle.

Teaser bild

SKINTOP® bringt Ordnung in Ihr Kabelmanagement.

Überall, wo sichere Verbindungen von Maschinen und Anlagen gefordert sind, kommen Lösungen von Lapp zum Einsatz. Und immer, wenn viele Kabel auf engstem Raum eingeführt werden müssen, sind die SKINTOP® Mehrfacheinführungssysteme die beste Wahl. Es ist die perfekte Lösung, wenn es darum geht, Kabel sicher, einfach und schnell ein- und durchzuführen.

SKINTOP® Das Mehrfacheinführungssystem von LAPP.

Deckt 90% aller Anforderungen ab.

Dünne Kabel, dicke Kabel, Leitungen und Medienschläuche: SKINTOP® CUBE + MULTI deckt verschiedene Klemmbereiche ab. Die innovative Gel-Technologie mit der elastischen Gel- Membran ermöglicht unter anderem Klemmbereiche von 2–6 mm, 6–9 mm, 9–13 mm und 13–16 mm sowie die Durchführung von AS-I-Bus-Leitungen. SKINTOP® ist für all Ihre Anforderungen die richtige Wahl – denn das elastische Gel passt sich optimal an Dimension und Oberflächenkontur der Kabel, Leitungen und Medienschläuche an.

Skintop DE

Ihre Produktvorteile

Features DE
  • Schutz
    Mehr Schutz bietet keine - SKINTOP® ist sicher bis zu IP 68 – ein Arbeitsleben lang.
  • Effizienz
  • Effizienzwunder für den Alltag - SKINTOP® lässt sich ohne viel aufwand montieren und erweitern.
  • Ordnung
  • Viele Kabel 0 Chaos - SKINTOP® kann eine Vielzahl Kabel sicher und geordnet durchführen.
  • Entlastung
    Entlastet Sie und Ihre Kabel - SKINTOP® steht für hervorragende Zugentlastung.
  • Innovation
    Das Plus an Innovation ist inklusive - SKINTOP® verwendet neueste Materialien wie die flexible Gel-Technologie.

Unsere Produkte

Produkte

 

 

 

SKINTOP® CUBE

Im SKINTOP® CUBE können bis zu zehn Kabel mit unterschiedlichsten Durchmessern montiert werden. Für den internationalen Einsatz gerüstet, stehen 6 Module für Kabel von 1–16 mm Durchmesser sowie für AS-I-Bus-Leitungen zur Verfügung. Jetzt im e-Shop bestellen

Produkte2

 

 

 

SKINTOP® CUBE MULTI

SKINTOP® CUBE MULTI punktet, wo Kabel und Leitungen ohne Stecker und Medienschläuche sicher in ein Gehäuse eingeführt werden. Im Steuerungs-, Schaltschrank- und Apparatebau erlauben zwei Versionen die Einführung von bis zu 23 Leitungen. Jetzt im e-Shop bestellen.

Produkte3

 

 

 

SKINTOP® MULTI

Die kompakte Bauweise von SKINTOP® MULTI erlaubt die platzsparende Anordnung am Schaltschrank für eine Vielzahl an Rundleitungen sowie AS-I-Bus- Leitungen. Diese lassen sich einfach, schnell, flexibel und sicher durchführen. Jetzt im e-Shop bestellen.

Produkte4

 

 

 

SKINTOP® MULTI-M

Die runde Mehrfacheinführung ist die neueste Generation der SKINTOP® MULTI Serie zur platzsparenden Durchführung einer Vielzahl von Leitungen. Mit dem metrischen Gewinde kann die Mehrfacheinführung sowohl in Gewinde- wie auch Durchgangsbohrungen montiert werden - die passende Gegenmutter gehört bereits zum Lieferumfang. Jetzt im e-Shop bestellen.