Industrie Patchkabel

RJ45 PC Cat.6 S/FTP P

  • Cat.6
  • robuste Industriequalität
  • 100% Prüfung
  • halogenfrei
  • öl- & chemikalienbeständig
  • abriebfest
  • UV-beständig
  • Made in Europe

Type: Cat.6 Industrial Ethernet Patchkabel, PUR, doppelt geschirmt inkl. Paarschirmung

Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet

Frequenzbereich: 250 MHz

Einsatzgebiet: Verbindung von Industrial Ethernet Komponenten, UV-beständig, gute Abriebfestigkeit, gute Beständigkeit gegen Öl (Mineral-Öl, ASTM-Öl) & Chemikalien

Qualitätsprüfung: Jede Konfektion einzeln geprüft

 

Technische Details zur Leitung und zum Steckverbinder sowie alle Artikelnummern finden Sie im Datenblatt.

RJ45 PC Cat.5e SF/UTP P GN

  • Cat.5e
  • robuste Industriequalität
  • 100% Prüfung
  • RAL 6018
  • optimierte Schirmung
  • öl- & chemikalienbeständig
  • UV-beständig
  • halogenfrei
  • abriebfest

 

Type: Cat.5e Industrial Ethernet / EtherCat Patchkabel, PUR, doppelt geschirmt, grün (ähnlich RAL 6018)

Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet / EtherCat

Frequenzbereich: 100 MHz

Einsatzgebiet: Verbindung von Industrial Ethernet Komponenten, UV-beständig, gute Abriebfestigkeit, gute Beständigkeit gegen Öl & Chemikalien

Qualitätsprüfung: Jede Konfektion einzeln geprüft

 

Technische Details zur Leitung und zum Steckverbinder sowie alle Artikelnummern finden Sie im Datenblatt. 

RJ45 PC Cat.6A S/FTP Y

  • Cat.6A
  • robuste Industriequalität
  • 100% Prüfung
  • 10Gbit/s
  • UL/CSA
  • große Längen bis 90 m

Type: Cat.6A Industrial Ethernet Patchkabel, UL/CSA, doppelt geschirmt inkl. Paarschirmung

Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s – Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet

Frequenzbereich: 500 MHz

Einsatzgebiet: Verbindung von Industrial Ethernet Komponenten 
Peer to peer: Cat.6A (TIA) bis 90m, Class EA (ISO) bis 80m

Qualitätsprüfung: Jede Konfektion einzeln geprüft

 

Technische Details zur Leitung und zum Steckverbinder sowie alle Artikelnummern finden Sie im Datenblatt

RJ45 PC Cat.6A S/FTP TPE

  • Cat.6A
  • Robuste Industriequalität
  • 100% Prüfung
  • 10 Gbit/s
  • superflexibel
  • Außeneinsatz
  • halogenfrei

Type: Cat.6A Industrial Ethernet Patchkabel, doppelt geschirmt inkl. Paarschirmung, superflexibel, UV-beständig

Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s – Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet

Frequenzbereich: 500 MHz

Einsatzgebiet: Verbindung von Industrial Ethernet Komponenten, gut geeignet für den Einsatz im Außenbereich

Qualitätsprüfung: Jede Konfektion einzeln geprüft

 

Technische Details zur Leitung und zum Steckverbinder sowie alle Artikelnummern finden Sie im Datenblatt

RJ45 PC Cat.5e S/UTP FD P

  • Cat.5e
  • robuste Industriequalität
  • 100% Prüfung
  • superflexibel
  • schleppkettenfähig
  • öl-& chemikalienbeständig
  • abriebfest
  • UV-beständig
  • Made in Europe

Type: Cat.5e Industrial Ethernet Patchkabel, PUR, geschirmt, superflexibel, schleppkettentauglich

Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet, Industrial Ethernet

Frequenzbereich: 100 MHz

Einsatzgebiet: Verbindung von Industrial Ethernet Komponenten, schleppkettentauglich, gute Beständigkeit gegen Öl & Chemikalien

Qualitätsprüfung: Jede Konfektion einzeln geprüft

 

Technische Details zur Leitung und zum Steckverbinder sowie alle Artikelnummern finden Sie im Datenblatt