Office Patchkabel

RJ45 Patchkabel Cat.5e SF/UTP Y

  • Cat.5e
  • 6 Farben

Type: Cat.5e Patchkabel, doppelt geschirmt

Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet

Frequenzbereich: 100 MHz

 

Technische Details zur Leitung und zum Steckverbinder sowie alle Artikelnummern finden Sie im Datenblatt.

 

 

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP H

  • Cat.6
  • 11 Farben
  • halogenfrei

Type: Cat.6 Patchkabel, halogenfrei, doppelt geschirmt inkl. Paarschirmung

Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet

Frequenzbereich: 250 MHz

 

Technische Details zur Leitung und zum Steckverbinder sowie alle Artikelnummern finden Sie im Datenblatt.

 

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP H

  • Cat.6A
  • 10 Gbit/s
  • 6 Farben
  • halogenfrei

Type: Cat.6A Patchkabel, halogenfrei, doppelt geschirmt inkl. Paarschirmung

Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s – Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Frequenzbereich: 500 MHz

 

Technische Details zur Leitung und zum Steckverbinder sowie alle Artikelnummern finden Sie im Datenblatt

 

RJ45 PC Cat.6a S/FTP UC900 H

  • Cat.6A
  • 10 Gbit/s
  • 8 Farben
  • 100% Prüfung
  • halogenfrei
  • Made in Europe

Type: Cat.6a Premium Patchkabel, halogenfrei, doppelt geschirmt inkl. Paarschirmung

Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s – Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Frequenzbereich: 500 MHz

Qualitätsprüfung: Jede Konfektion einzeln geprüft

 

Technische Details zur Leitung und zum Steckverbinder sowie alle Artikelnummern finden Sie im Datenblatt.

RJ45 X-Over Patchkabel Cat.5e F/UTP H

  • Cat.5e
  • X-Over
  • halogenfrei
  • 100% Prüfung
  • Made in Europe

Type: Cat.5e X-Over Patchkabel, halogenfrei, mit Folienschirmung

Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s – Gigabit Ethernet

Frequenzbereich: 100 MHz

Qualitätsprüfung: Jede Konfektion einzeln geprüft

 

Technische Details zur Leitung und zum Steckverbinder sowie alle Artikelnummern finden Sie im Datenblatt.