Leitungen nach INDRAMAT® Standard INK

Motoranschluss- und Drehgeberleitungen - zertifiziert

Leitungen nach INDRAMAT® Standard INK - geschirmte Motoranschluss- und Drehgeberleitungen für dynamische Anwendungen mit UL/CSA AWM.

  • Servoantriebe
  • PUR-Außenmantel
  • EMV-konform

Halogenfrei Mechanische Beständigkeit Ölresistent Power Chain Störsignale UV-resistent

CE CSA RU EAC Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter SIEMENS-Artikel-Nr. Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Feedback- / Encoder- / Resolverleitungen
7072400
4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 INK-0209 8.8 74 120
7072401
4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0448 8.5 70 100
7072402
9 x 0,5 INK-0208 8.8 75 126
7072414
4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) INK-0532 9.7 81 140
7072415
2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5 INK-0234 8.7 46 90
7072416
2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0750 7.6 35 92
Servoleitungen
7072417
4 G 0,75 + 2 x 0,5 INK-0670 10.0 73 132
7072403
4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) INK-0653 11.5 170 226
7072404
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) INK-0650 12.2 189 268
7072405
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) INK-0602 15.1 212 320
7072406
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0603 16.0 306 470
7072407
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0604 18.8 366 600
7072408
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0605 22.0 565 850
7072409
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) INK-0606 25.2 838 1020

Nutzen

  • Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen
  • Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten
  • Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
  • Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien

Anwendungsgebiete

  • Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Encoder / Resolver
  • Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor
  • Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
  • Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art

Produkteigenschaften

  • Ausgelegt für 5 Millionen Wechselbiegezyklen
  • Für horizontale Verfahrwege bis 100m
  • Abriebfest, schnittfest, halogenfrei, ölbeständig
  • Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Leistungsleitungen:
    UL Style 20234, CSA AWM I/II A/B
  • Signalleitungen:
    UL Style 20236, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten

Aufbau

  • Nach INDRAMAT® Standard INK (auch verwendbar für die konfektionierten Ausführungen IKS und IKG)
  • Aderisolation aus TPE
  • Weitere Details: siehe Datenblatt
  • Kupfergeflecht, verzinnt
  • Mantel aus Polyurethan (PUR), orange (ähnlich RAL 2003)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • Details siehe Datenblatt

Leiteraufbau

  • Feinstdrähtige nach IEC60228 Klasse 6

Mindestbiegeradius

  • Leistungsleitung:
    fest verlegt: 4 x Außendurchmesser
    für flexiblen Einsatz: 7,5 x Außendurchmesser
  • Signalleitungen:
    fest verlegt: 5 x Außendurchmesser
    für flexiblen Einsatz: 10 x Außendurchmesser

Nennspannung

  • Leistungsleitungen:
    - Leistungsadern:
    U0/U 600/1000 V (IEC)
    1000 V (UL/CSA)
    - Steueradern:
    250 V AC (IEC)
    1000 V (UL/CSA)
  • Signalleitungen: 300V (IEC), 300V (UL/CSA)

Prüfspannung

  • Leistungsleitungen:
    Leistungsadern: 4000 V
    Steueradern: 2000 V
  • Signalleitungen: 500 V

Schutzleiter

  • G = mit Schutzleiter GN/GE

Temperaturbereich

  • Bewegt: -30°C bis +80°C
  • Fest verlegt: -50°C bis +80°C

Biegezyklen & Einsatzparameter

  • 5 Mio. Zyklen

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte bei Raumtemperatur. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Indramat Artikelbezeichnungen (IKG, IKS, INK, INS, RKL und RKG) sind eingetragene Warenzeichen der Bosch Rexroth AG und dienen nur zu Vergleichszwecken
  • Schleppkettenleitungen sollten bis zur Installation nur auf Trommeln gehandhabt werden
  • Artikelnummern beziehen sich auf Lapp Originalteile
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.