Leitungen nach SIEMENS® Standard 6FX 8PLUS

Motoranschluss- und Drehgeberleitungen - zertifiziert

Leitungen nach SIEMENS® Standard 6FX 8PLUS - geschirmte Motoranschluss- und Drehgeberleitungen für dynamische Anwendungen mit UL/CSA AWM und VDE.

  • Servoantriebe
  • PUR-Außenmantel
  • EMV-konform

Halogenfrei Mechanische Beständigkeit Ölresistent Power Chain Störsignale UV-resistent

CE CSA RU VDE geprüft EAC Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter SIEMENS-Artikel-Nr. Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Feedback / Signalleitungen
00277101
8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151
4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34,25 53
00277161
2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23,1 36
00277171
12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992
2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67
Motorleitungen
0027784
4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785
4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786
4 G 4.0 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787
4 G 6.0 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788
4 G 10.0 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789
4 G 16.0 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
Servoleitungen
0027790
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795
4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796
4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797
4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798
4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760

Nutzen

  • Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen
  • Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten
  • Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
  • Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien

Anwendungsgebiete

  • Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Encoder / Resolver
  • Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor
  • In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
  • Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten
  • Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
  • Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art

Produkteigenschaften

  • Dynamische Schleppketten-Performance:
    Beschleunigungen bis zu 50m/s².
    Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 5m/s.
    Verfahrwege bis zu 100m.
  • Ausgelegt für 10 Millionen Wechselbiegezyklen und horizontale Verfahrwege bis 100 Meter
  • Abriebfest, schnittfest, halogenfrei, ölbeständig
  • Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Leistungsleitung:
    VDE-registriert
    UL AWM Style 21223
    CSA AWM I/II, A/B 1000V 80° FT 1
  • Geberleitungen: UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
  • Für horizontale Verfahrwege bis 100m
  • Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten

Aufbau

  • Feinstdrähtige Litze aus Kupferdrähten:
    > Signalleitungen: verzinnt
    > Leistungsleitungen: blank
  • Aderisolation: Polypropylen (PP)
  • Kupfergeflecht, verzinnt
  • PUR-Außenmantel
  • Signalleitungen: grün (ähnlich RAL 6018)
  • Servoleitungen: orange (RAL 2003)
  • Weitere Details: siehe Datenblatt

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • Details siehe Datenblatt

Leiteraufbau

  • Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6

Mindestbiegeradius

  • Leistungsleitung:
    Statisch: 4 x Durchmesser
    Dynamisch:
    1,5 mm² - 16 mm²: 7,5 x Durchmesser
    25 mm² - 50 mm²: 10 x Durchmesser
    Signalleitung:
    Statisch: 4 x Durchmesser
    Dynamisch: 8 x Durchmesser

Nennspannung

  • Signalleitungen: 30 V AC/DC
  • Leistungsleitungen:
    - Leistungsadern:
    U0/U 600/1000 V (IEC)
    1000 V (UL/CSA)
    - Steueradern:
    24 V AC/DC (IEC)
    1000 V (UL/CSA)

Prüfspannung

  • Leistungsleitung: 4KV
  • Signalleitungen: 500 V

Schutzleiter

  • G = mit Schutzleiter GN/GE

Temperaturbereich

  • Bewegt: -20°C bis +60°C
  • Fest verlegt: -50°C bis +80°C

Biegezyklen & Einsatzparameter

  • 10 Mio. Zyklen

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte bei Raumtemperatur. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Siemens Artikelbezeichnungen (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken
  • Schleppkettenleitungen sollten bis zur Installation nur auf Trommeln gehandhabt werden
  • Artikelnummern beziehen sich auf Lapp Originalteile
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.