Spezielle Encoder- und Resolverleitungen

Drehgeberleitungen verschiedener Antriebssysteme

Spezielle Encoder- und Resolverleitungen für dynamische Anwendungen in Energieführungsketten mit UL/CSA AWM-Zertifizierung.

  • Passend für viele Drehgeber-Systeme
  • PUR-Außenmantel
  • AWM Zertifizierung für USA und Kanada

Mechanische Beständigkeit Ölresistent Power Chain Störsignale UV-resistent

CSA RU EAC Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Farbe Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Passend für Heidenhain
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 schwarz 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 schwarz 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 schwarz 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 schwarz 56 102
Passend für ELAU
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 grün 44 95
Passend für KEB
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 grün 64 100
Passend für Berger Lahr
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 grün 56 120
Passend für B & R
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 grün 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 grün 40 80
Passend für FANUC
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 grün 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 grün 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 grün 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 grün 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 grün 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 grün 60 121

Nutzen

  • Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen
  • Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten
  • Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
  • Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien

Anwendungsgebiete

  • Servoantriebe und Servokonfektionen
  • In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
  • Anlagenbau
  • Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen
  • Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art

Produkteigenschaften

  • Abriebfest und kerbzäh
  • Ölbeständig
  • Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL/CSA AWM Styles siehe Datenblatt
  • UL File No. E63634
  • Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten

Aufbau

  • Aufbau nach spezifischem OEM-Standard
  • Weitere Details: siehe Datenblatt
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: Siehe Bestelltabelle

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Allgemein

  • Weitere technische Informationen bzgl. den unten gelisteten Servoleitungen sind auf Anfrage erhältlich.

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte bei Raumtemperatur. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die aufgeführten Antriebssysteme (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) sind eingetragene Marken und dienen nur zu Vergleichszwecken. DESINA® ist eine registrierte Marke des Verbands der deutschen Werkzeugmaschinenfabriken
  • Schleppkettenleitungen sollten bis zur Installation nur auf Trommeln gehandhabt werden
  • Artikelnummern beziehen sich auf Lapp Originalteile
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.