ÖLFLEX® CHAIN TM CY

Hochflexible, geschirmte Steuerleitung mit TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC Listing nach (UL) bzw. c(UL) für Nordamerika

ÖLFLEX® CHAIN TM CY - Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten mit UL-Listung und UL/cUL AWM-Zertifizierung.

  • Core Line Performance -
    Mittlere bis erhöhte Verfahrwege oder Beschleunigungen
  • Das normative Multitalent gemäß NEC und NFPA 79
  • Problemloser Einsatz im Kabelkanal,
    Industriemaschine oder Windkraftanlage

Außenbereich geeignet Flammwidrig Kältebeständig Ölresistent Power Chain Störsignale UV-resistent

CE CSA RU UL C_UL

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
ÖLFLEX® CHAIN TM CY
8718030S
3 G 1.0 8.4 59,524 122
8718040S
4 G 1.0 9.1 71,429 158
8718050S
5 G 1.0 10 84,821 183
8718070S
7 G 1.0 11.4 139,881 207
8718120S
12 G 1.0 13.9 227,679 341
8718180S
18 G 1.0 16.1 321,429 472
8718250S
25 G 1.0 18.6 336,31 649
8716030S
3 G 1.5 9.2 77,381 170
8716040S
4 G 1.5 10.2 98,214 190
8716050S
5 G 1.5 11 113,095 223
8716070S
7 G 1.5 12.7 145,833 269
8716120S
12 G 1.5 15.4 248,512 463
8716180S
18 G 1.5 18.1 349,702 679
8716250S
25 G 1.5 22.1 465,774 951
8714040S
4 G 2.5 11.4 138,393 269
8714070S
7 G 2.5 15.2 218,75 420
8712040S
4 G 4.0 13.1 229,17 463
8710040S
4 G 6.0 16.1 309,524 574

Nutzen

  • Multinorm-Zertifizierung bietet universelle Einsatzmöglichkeiten, reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten
  • TC-ER und MTW Zulassungen ermöglichen die offene Verlegung auf Kabelpritschen sowie die Verwendung für Industriemaschinen mit nur einer Leitung
  • Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln und anderen chemischen Medien
  • Ideal für exportorientierte Maschinen- und Apparatebauer aufgrund hoher normativer Akzeptanz durch den nordamerikanischen NEC (National Electrical Code)
  • Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar

Anwendungsgebiete

  • In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
  • Feste, offene Verlegung auf und zwischen Kabelpritsche und Maschine gem. NEC
  • Industrie- und Werkzeugmaschinen
  • Windkraftanlagenbau
  • Linearroboter, Handhabungsautomaten

Produkteigenschaften

  • Erhöht ölbeständig nach
    UL OIL RES I und UL OIL RES II
  • Flammwidrig nach CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Sunlight resistant (UV-Beständigkeit); Direct burial (Erdverlegbarkeit nach US-Normvorgaben)
  • Wasserbeständig UL 75°C WET Rating
  • EMV-konform

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Zertifizierungen USA (UL) & UL AWM:
    TC-ER Tray Cable-Exposed Run
    MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing"
    WTTC Wind Turbine Tray Cable
    PLTC-ER Power Limited Tray Cable
    ITC Instrumentation Tray Cable
    DP-1 Data Processing Cable
    AWM Style 20886
  • Zertifizierungen Kanada c(UL) & CSA AWM:
    CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Class 1 Division 2 nach NEC Artikel 501
  • Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten

Aufbau

  • Feinstdrähtige Litze aus blankem Kupfer
  • Aderisolation: PVC mit Nylon Umhüllung
  • Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Vliesbewicklung
  • Kupfergeflecht, verzinnt
  • Außenmantel: Speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer
  • Mantelfarbe: schwarz (ähnl. RAL 9005)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • Schwarz mit weißen Nummern

Leiteraufbau

  • Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6

Torsionsanwendung in WKA

  • TW-0 & TW-2, siehe Anhang T0

Mindestbiegeradius

  • Bewegt: ab 10 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser

Nennspannung

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V

Prüfspannung

  • 2000 V

Schutzleiter

  • G = mit Schutzleiter GN/GE

Temperaturbereich

  • Fest verlegt:
    -40°C (-25°C UL TC) bis +90°C (UL TC, MTW, gemäß AWM +105°C)
  • Bewegt:
    -25°C bis +90°C (gemäß UL MTW)

Biegezyklen & Einsatzparameter

  • Siehe Auswahltabelle A2-1 im Anhang unseres Online-Katalogs

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte bei Raumtemperatur. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.