ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Elektronenstrahlvernetzte Solar-Zwillingsleitungen - trennbar

  • Optimiertes Leitungsdesign -
    schlank, leicht und robust
  • Zeitsparende Installation
  • Ideal für PV Inselanlagen

Solarenergie Außenbereich geeignet Halogenfrei Kältebeständig UV-resistent

CE

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außenmaße Breite x Höhe mm Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
0023986
2 X 6 11.9 x 5.8 115,2 174

Nutzen

  • Einfach in zwei Einzelleitungen trennbar
  • Reduzierte Außendurchmesser ermöglichen raum- und gewichtseinsparende Verlegung
  • Robust gegen mechanische Einwirkung
  • Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall
  • Exakte Mengenkontrolle bei Verlegung durch Metermarkierung auf dem Leitungsmantel

Anwendungsgebiete

  • Ideal für PV Inselanlagen
  • Flexible oder gebäudeintegrierte PV-Anlagen

Produkteigenschaften

  • Witterungs-/UV beständig nach HD 605/A1
  • Ozonbeständig nach EN 50396
  • Halogenfrei und flammwidrig
  • Gute Kerb- und Abriebfestigkeit
  • XLS-R T= X-Linked Standard-Reduced Twin
    Bewährte elektronenstrahlvernetzte Qualität

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Auf Anfrage auch als TÜV PV1-F zertifizierte Version erhältlich

Aufbau

  • Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter
  • Aderisolation aus strahlenvernetztem Copolymer
  • Außenmantel aus strahlenvernetztem Copolymer
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Adern parallel mit Trennsteg verbunden

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: Flexible Leitung

Ader-Ident-Code

  • schwarz / rot
  • blau / rot

Leiteraufbau

  • Feindrähtig nach VDE 0295,
    Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5

Mindestbiegeradius

  • Feste Verlegung: 4 x Außendurchmesser

Nennspannung

  • AC U0/U : 600/1000 V
    DC U0/U : 900/1500 V
    max. zulässige Systemspannung:
    DC 1,8 kV (Leiter-Leiter, nicht geerdetes System)

Prüfspannung

  • AC 6500 V

Temperaturbereich

  • Festverlegt: -40°C bis +100°C max. Leitertemperatur

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring 100 m; Trommel (500; 1000) m
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.