Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R Solarleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-free

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

Solarleitung; 1X10; schwarz; 6.9 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; -40°C - 100°C; flexibel; Halogenfrei

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X10 WH/BK

0023104

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

13.452,50 €

(269,05 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Exakte Mengenkontrolle bei Verlegung durch Metermarkierung auf dem Leitungsmantel
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung sowie bestätigt geringe Rauchgasentwicklung im Brandfall begünstigen die Verwendung der Leitung in öffentlichen Bereichen.
  • Robust gegen mechanische Einwirkung
  • Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen.
  • Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall
  • Reduzierte Außendurchmesser ermöglichen raum- und gewichtseinsparende Verlegung
  • Einextrudierter Farbstreifen sorgt für Verpolungssicherheit bei der Installation

Anwendung

  • Für die Verkabelung von Solarmodulen sowie zur Verbindung der Modulreihen mit dem Wechselrichter
  • Erdverlegbarkeit innerhalb erdverlegbarer Schutzrohre bei Sicherstellung Abführung Wasser/ Staunässe von der Leitungsoberfläche und bei Nutzung fachmännisch ausgeführten Kabelgrabens für das Schutzrohr mit mind. 50 cm rückgefülltem Erdreich (70 cm unter Straßen) über Warnband über Abdeckplatte über mind. 10 cm Sandschicht auf dem Schutzrohr, das seinerseits auf mind. 10 cm hohem Sandbett liegt
  • Zur Verbindung von Solarmodulen untereinander.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Langzeitige, permanente Lagerung oder dauerhafter Betrieb in bzw. unter Wasser nicht zulässig
  • Erdverlegung in Schutzrohren nur bei Staunässe-Ableitung.
  • Flexible oder gebäudeintegrierte PV-Anlagen
  • Nicht geeignet für direkte Erdverlegung, Verlegung gemäß IEC 60364-5-52 bzw. HD 60364-5-52
  • Hält mittleren mechanischen Belastungen stand.