Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Extension- and compensating cables, paired Ausgleichsleitung

Thermo- und Ausgleichsleitungen, einpaarig

Thermoleitung; LX; DIN; PVC-round; 2X1.5

KE1L Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN

0151001

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

5.245,40 €

(524,54 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Platzsparend und flexibel
  • Für detaillierte Informationen, siehe Anhang T8 und Datenblätter

Anwendung

  • Im Umfeld der Temperaturmessung bzw. Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement. Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen.
  • Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen
  • K- und KX-Version - Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement LegierungenKCA Version: Ausgleichslegierungen (bei KCA: Fe/CuNi), nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
  • Ausgleichslegierungen (für RCB, SCB: Cu/CuNi) sind nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
  • Ermöglicht Temperaturmessung auch an Stellen, an denen keine kontaktlose Temperaturmessung möglich oder sinnvoll ist