1150271
Anschluss- und Steuerleitung; 3G1.5; U0/U: 0,6 / 1 kV; Halogenfreie Mischung; Aderidentifizierung: Farben; Torsion; UL recognized;
ÖLFLEX® TORSION FRNC 3G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
618,52 €
(618,52 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Anwendung
- Fest installiert oder Bewegt
- Torsion in Windkraftwerken