Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SKINDICHT® JT PTFE PG Dichtring
uv-resistant.oil resistantheat resistancecold resistance

SKINDICHT® JT PTFE PG

Dichtring; PG 7; Innendurchmesser: 12.5mm; Aussendurchmesser: 16.5mm; Polytetrafluorethylen; PTFE; weiß

SKINDICHT® JT ÖLFLON PG 7

53801035

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

31,89 €

(31,89 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc.
  • Lebensmittelecht

Bemerkungen

  • Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE.

Anwendung

  • PTFE Dichtscheiben für SKINTOP® und SKINDICHT® Kabelverschraubungen