Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CRANE Fördermittelleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoptimal strain relief

ÖLFLEX® CRANE

Fördermittelleitung; 2X1300 N; U0/U: 300 / 500 V; Gummi; Aderidentifizierung: Farben; Mit Tragorgan; Schleppkette

ÖLFLEX® CRANE 2X1

0039001

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

335,18 €

(335,18 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Wetterfest für raue Umweltbedingungen
  • Ausführungen bis max. 24 Adern können auch in Energieführungsketten verwendet werden
  • Sehr flexibel durch feinstdrähtigen Leiteraufbau

Anwendung

  • Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
  • Maschinen und Anlagen welche ständigem Witterungseinfluss ausgesetzt sind; Förder- und Hebezeuge; Baumaschinen; Werftanlagen
  • Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5
  • Einsatz im Freien sowie im Nutzwasser.
  • Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3