Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® LIFT N Aufzugsleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoptimal strain relieficon powerchain

ÖLFLEX® LIFT N

Aufzugsleitung; 5G1; 50 m; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Mit Tragorgan; flexibel

ÖLFLEX® LIFT N 5G1

2027019

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

9.742,20 €

(324,74 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Dank kälteflexiblem Isolier- und Mantelwerkstoff PVC sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet.
  • Als Flachleitung deutlich platzsparender als Rundleitungen und daher bestens für räumlich beengte Bereiche einsetzbar.
  • Flachleitung erlaubt erheblich kleinere Biegeradien als Rundleitung.
  • Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet.

Anwendung

  • Als Aufzugsteuerleitung einsetzbar, bis 35 m Einhängelänge bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 1,6 m/s.
  • Zur Verwendung in Förder- und Hebezügen, Kabelwagensystemen, Transportanlagen, Hallenkränen u.Ä.
  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
  • Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs.