ÖLFLEX® LIFT S

Kälteflexible PVC-Aufzugsleitungen mit Textilstützgeflecht und Tragorgan aus Stahl

ÖLFLEX® LIFT S Anschluss- und Steuerleitung mit Stahltragorgan + Stützgeflecht für Aufzug/Lift mit hohen Einhängelängen, PVC flammwidrig, 300/500V, Geflecht im Freien

Einhängelänge bis zu 150 m

UV-resistent Optimale Zugentlastung Außenbereich geeignet Kältebeständig

CE EAC Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Einhängelänge in m max. Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
0027010
36 G 1.0 28,6 150 345,6 1092

Nutzen

  • Spezielle Leitungskonstruktion für eine lange Lebensdauer
  • Hohe Einhängelängen durch Stahl-Tragorgan
  • Sehr flexibel durch feinstdrähtigen Leiteraufbau

Anwendungsgebiete

  • Aufzugsleitung zur Sicherstellung elektrischer Funktionen für weite Bereiche im Aufzugsbau
  • Einsatz in Außenaufzügen möglich
  • Anwendungsprofile für ÖLFLEX® CRANE und ÖLFLEX® LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
  • Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX® CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX® LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5

Produkteigenschaften

  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
  • Gute Witterungsbeständigkeit
  • Kälteflexibel

Aufbau

  • Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis
  • Stahl-Tragorgan
  • Vliesbandierung zwischen Kabelseele und Umhüllung
  • Stützgeflecht aus Textilfaserkombination
  • Außenmantel auf Spezial-PVC- und PUR-Basis

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 5.0 Class-Description: Aufzugssteuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aufzugssteuerleitung

Ader-Ident-Code

  • Schwarz mit weißen Nummern nach VDE 0293-1

Einhängelänge

  • siehe Artikeltabelle

Leiteraufbau

  • Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6

Mindestbiegeradius

  • Flexibler Einsatz: 20 x Außendurchmesser

Nennspannung

  • U0/U: 300/500 V

Prüfspannung

  • 4000 V

Schutzleiter

  • G = mit Schutzleiter GN/GE
  • X = ohne Schutzleiter

Temperaturbereich

  • Flexibler Einsatz: -15°C bis +70°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.