Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CRANE 2ST 8G1.5
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoptimal strain relieficon powerchain

ÖLFLEX® CRANE 2ST

Fördermittelleitung; 8G1.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Mit Tragorgan; Freiluft-Hängung

ÖLFLEX® CRANE 2ST 8G1.5

2027503

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

457,87 €

(915,74 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Auftretende Zugkräfte werden durch zwei im Außenmantel gegenüberliegend integrierte Stahltragorgane aufgenommen
  • Reißfestigkeit der Tragorgane von je 2100 N

Anwendung

  • Zum Anschluss von beweglichen Steuerbirnen und Bedieneinheiten
  • Als freitragende Schachtleitung; In Hochregalsystemen
  • Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
  • Einsatz im Freien möglich
  • Nicht geeignet als Aufzugsleitung!