00430003
Fördermittelleitung; U0/U: 0,6 / 1 kV; Gummi; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G10
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
17.316,35 €
(3.463,27 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Als Trossen-, Trommel- und Schleppleitung sowie in Energieführungsketten verwendbar
- Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte
Anwendung
- Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen
- Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
- Auf-/Abtrommeln im Betrieb ohne Zwangsführung
- In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser.
- Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5