Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CRANE PUR Fördermittelleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantoptimal strain relieficon powerchain

ÖLFLEX® CRANE PUR

Fördermittelleitung; 500 N; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Aderidentifizierung: Farben; Mit Tragorgan; Schleppkette

ÖLFLEX® CRANE PUR 4G1,5

0045207

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

560,32 €

(1.120,64 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Das zentrale Tragorgan nimmt die einwirkenden Zugkräfte auf, wodurch auch über große Längen freihängend auf- und abgetrommelt bzw. umgelenkt werden kann.
  • Wenn beim Trommelvorgang oder Umlenken zusätzlich noch Zugkräfte auf die Leitung einwirken
  • Die im Vergleich zu herkömmlichen Gummileitungen zum Teil deutlich minimierten Außendurchmesser sparen Platz und Gewicht
  • Kosteneinsparung durch Verwendung kleinerer Trommeln, Umlenkungen sowie Antriebsmotoren möglich
  • Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte

Anwendung

  • Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen
  • Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
  • Überall dort, wo Leitungen im Betrieb auf- und abgetrommelt oder auch zwangsgeführt werden
  • In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser.
  • Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5