Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 7G1,5
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantoptimal strain relieficon powerchain

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

Fördermittelleitung; 2000 N; U0/U: 0,6 / 1 kV; Gummi; Aderidentifizierung: Nummern; Mit Tragorgan; flexibel

0044008

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.268,54 €

(2.537,07 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Das zentrale Tragorgan nimmt die einwirkenden Zugkräfte auf, wodurch auch über große Längen freihängend auf- und abgetrommelt bzw. umgelenkt werden kann.
  • Wenn beim Trommelvorgang oder Umlenken zusätzlich noch Zugkräfte auf die Leitung einwirken
  • Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte

Anwendung

  • Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen
  • Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
  • Überall dort, wo Leitungen im Betrieb auf- und abgetrommelt oder auch zwangsgeführt werden
  • In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser.
  • Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5