Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
NHXMH Installationsleitung
CE markedVDE certified
flame-retardanthalogen-free

NHXMH

Installationsleitung; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; Aderidentifizierung: Farben; VDE zertifiziert; feste Verlegung

NHXMH-J 5x1,5 RE

16020023

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

266,68 €

(266,68 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • VDE-zertifiziertes Kabel mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Gebäuden und Industrieanlagen unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton. Nicht zur direkten Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet, jedoch unter Beachtung des Temperaturbereichs und nur bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.