Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
NYM Installationsleitung
CE markedVDE certified
flame-retardant

NYM

Installationsleitung; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; VDE zertifiziert; feste Verlegung

NYM-J 3G1,5

16000003

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

61,16 €

(122,31 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Essentielles und zuverlässiges Produkt für die hausinterne Elektroinstallation.
  • VDE-zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zum Energieversorgungsanschluss in Gebäuden.
  • Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.