Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® STATIC CY black Einaderleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® STATIC CY black

Einaderleitung; 1X16; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Geschirmt; feste Verlegung

ÖLFLEX® STATIC CY black 1X16

4600023

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

359,14 €

(718,28 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kostengünstige, doppelt isolierte/gemantelte Einzeladerleitung für feste, ungeschützte Verlegung im Innen- und Außenbereich, maximal gelegentlich bewegt unter Beachtung höherer Mindestbiegeradien von 12,5 x Kabelaußendurchmesser
  • Der hohe Bedeckungsgrad bietet sehr gute EMV-Eigenschaften
  • Freie Verlegung ohne zusätzlichen Schutz wie zum Beispiel ein geschlossener Kabelkanal oder Schutzschlauch möglich

Anwendung

  • Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw. elektronischer Ausrüstung
  • In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung
  • Kann im Photovoltaikbereich beispielsweise als Verbindungsleitung zum Wechselrichter im Innenraum verwendet werden
  • Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs