ÖLFLEX® PLUG CEE Anschlussleitung mit Phasenwender*

H07RN-F-basierte CEE-Anschlussleitung mit Phasenwender für Drehstrom

ÖLFLEX® PLUG CEE Anschlussleitung mit Phasenwender, <HAR> H07RN-F, Stecker, Drehstrom/ 5-polig, CEE, einseitig abgemantelt

Früher: ÖLFLEX PLUG CEE (400 V) Anschluss-/ Verlängerungsleitung

CE Fire

Artikelnummer Stecker Ampere Artikelbezeichnung Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Länge in m Kupferzahl kg/1.000 Stück Gewicht Basiseinheit Preis (Basispreis)
71002843 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 3,5 252 872
71002844 16 H07RN-F 5 G 1.5 11.2 - 14.4 5 360 1170
71002846 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17 3,5 420 1194
71002847 16 H07RN-F 5 G 2.5 13.3 - 17 5 600 1880

Anwendungsgebiete

  • Für beliebige Drehstromverbraucher
  • Maschinen und Anlagen auf Baustellen
  • Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume sowie im Freien

Produkteigenschaften

  • Andere Abmessungen, Längen, Stecker, Ausführungen und Konfektionierungen auf Anfrage

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • <HAR>-H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21

Aufbau

  • Anmontierter CEE-Stecker 5-polig, 400 V, rot, 6 Uhr nach VDE 0623/ EN 60309-2 spritzwassergeschützt IP 44
  • 80 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen
  • ab 10mm²: 100 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Class-Description: Netzanschlussleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Netzanschlussleitung

Ader-Ident-Code

  • Nach VDE 0293-308  siehe Anhang T9

Leiteraufbau

  • Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/
    IEC 60228 Class 5

Nennspannung

  • U0/U = 200/346 bis 240/415

Prüfspannung

  • 2500 V

Temperaturbereich

  • Flexibler Einsatz: -25°C bis +60°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • * Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis nach DIN VDE 0620-1, Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Anhang E: "Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!"