ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Netzanschlussleitung*

PVC-Netzanschlussleitung für elektrische Geräte

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Netzanschlussleitung, Anschluss- und Steuerleitung PVC, 3G0,75, 1.Ende rechtwinkliger Schukostecker/2.Ende Kaltgerätedose oder abgemantelt

Andere Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich

CE EAC Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Farbe Außendurchmesser [mm] Länge in m Kupferzahl kg/1.000 Stück Basiseinheit Preis (Basispreis)
1. Ende: Angespritzter Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt
2. Ende: 30 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen
70261130
3 G 0.75 schwarz 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261131
3 G 0.75 schwarz 5.4 - 6.8 2 43,2
70261132
3 G 0.75 schwarz 5.4 - 6.8 3 64,8
70261136
3 G 0.75 grau 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261137
3 G 0.75 grau 5.4 - 6.8 2 43,2
70261138
3 G 0.75 grau 5.4 - 6.8 3 64,8
70261133
3 G 0.75 weiß 5.4 - 6.8 1,5 32,4
70261134
3 G 0.75 weiß 5.4 - 6.8 2 43,2
70261135
3 G 0.75 weiß 5.4 - 6.8 3 64,8

Anwendungsgebiete

  • Elektrische Geräte

Produkteigenschaften

  • Für weitere Informationen bzgl. internationalen Steckern, besuchen Sie bitte unseren Kabelkonfigurator unter www.lappaustria.at
  • Abgesehen von den zu beachtenden, leitungsbezogenen Verwendungseinschränkungen gemäß der Anwendungsnorm EN 50565-2 für diese PVC-Leitung H03VV-F ist außerdem zu berücksichtigen, dass hellere, von schwarz abweichende Außenmantelfarben die UV-Beständigkeit des Außenmantels und somit die Verwendbarkeit der vollständigen Leitung unter direkter Sonneneinstrahlung signifikant einschränken

Aufbau

  • 1. Ende: Angespritzter Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt
  • Anderes Ende: 30 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen
  • Auf Anfrage alternativ: 1. Ende mit angespritztem Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt, 2. Ende mit angespritzter, gerader Kaltgerätedose (siehe Bild)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Class-Description: Netzanschlussleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Netzanschlussleitung

Ader-Ident-Code

  • HD 308/VDE 0293-308: 3-adrig mit Schutzleiter

Leiteraufbau

  • Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/
    IEC 60228 Class 5

Nennspannung

  • U0: 250 V AC

Prüfspannung

  • 2000 V

Schutzleiter

  • G = mit Schutzleiter GN/GE

Temperaturbereich

  • 5°C bis 60°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • * Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis nach DIN VDE 0620-1, Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Anhang E: "Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!"