ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung*

PVC-Netzanschlussleitung für elektrische Geräte

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung, Anschluss- und Steuerleitung PVC, 1-2,5mm², 1.Ende rechtwinkliger Schukostecker/2.Ende Kaltgerätedose o. abgemantelt

Andere Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich

CE EAC Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Farbe Außendurchmesser [mm] Länge in m Kupferzahl kg/1.000 Stück Basiseinheit Preis (Basispreis)
1. Ende: angespritzter Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt
2. Ende: gerade 3-polige C13-Kaltgerätedose, angespritzt
73222334
3 G 1.0 schwarz 6.3 - 8 2,5 72
73222336
3 G 1.0 grau 6.3 - 8 2,5 72
73222381
3 G 1.5 grau 7.4 - 9.4 5 216
73222335
3 G 1.0 weiß 6.3 - 8 2,5 72
2. Ende: Rechtwinklige, 3-polige C13-Kaltgerätedose, angespritzt
74320106
3 G 1.5 schwarz 7.4 - 9.4 3,5 151,2
74320092
3 G 1.5 schwarz 7.4 - 9.4 7,5 324
1. Ende: Angespritzter Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt
2. Ende: 30 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen
70261139
3 G 1.0 schwarz 6.3 - 8 1,5 43,2
70261140
3 G 1.0 schwarz 6.3 - 8 2 57,6
70261141
3 G 1.0 schwarz 6.3 - 8 3 86,4
70261166
3 G 1.0 schwarz 6.3 - 8 5 144
70261145
3 G 1.0 grau 6.3 - 8 1,5 43,2
70261146
3 G 1.0 grau 6.3 - 8 2 57,6
70261147
3 G 1.0 grau 6.3 - 8 3 86,4
70261143
3 G 1.0 weiß 6.3 - 8 2 57,6
70261144
3 G 1.0 weiß 6.3 - 8 3 86,4
70261148
3 G 1.5 schwarz 7.4 - 9.4 1,5 64,5
70261149
3 G 1.5 schwarz 7.4 - 9.4 2 86
70261150
3 G 1.5 schwarz 7.4 - 9.4 3 129
70261160
3 G 1.5 schwarz 7.4 - 9.4 5 215
70261185
3 G 1.5 grau 7.4 - 9.4 1 43,2
70261154
3 G 1.5 grau 7.4 - 9.4 1,5 64,5
70261155
3 G 1.5 grau 7.4 - 9.4 2 86
70261156
3 G 1.5 grau 7.4 - 9.4 3 129
70362272
3 G 1.5 grau 7.4 - 9.4 4 172
70261151
3 G 1.5 weiß 7.4 - 9.4 1,5 64,5
70261152
3 G 1.5 weiß 7.4 - 9.4 2 86
70261153
3 G 1.5 weiß 7.4 - 9.4 3 129

Anwendungsgebiete

  • Elektrische Geräte

Produkteigenschaften

  • Für weitere Informationen bzgl. internationalen Steckern, besuchen Sie bitte unseren Kabelkonfigurator unter www.lappaustria.at
  • Abgesehen von den zu beachtenden, leitungsbezogenen Verwendungseinschränkungen gemäß der Anwendungsnorm EN 50565-2 für diese PVC-Leitung H05VV-F ist außerdem zu berücksichtigen, dass hellere, von schwarz abweichende Außenmantelfarben die UV-Beständigkeit des Außenmantels und somit die Verwendbarkeit der vollständigen Leitung unter direkter Sonneneinstrahlung signifikant einschränken

Aufbau

  • 1. Ende: Angespritzter Schukowinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt
  • 2. Ende: gerade, 3-polige Kaltgerätedose, angespritzt
  • Alternative zu Isolierbänder aus PVC oder Schrumpfschläuchen

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Class-Description: Netzanschlussleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Netzanschlussleitung

Ader-Ident-Code

  • Nach VDE 0293-308  siehe Anhang T9

Leiteraufbau

  • Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/
    IEC 60228 Class 5

Nennspannung

  • U0: 250 V AC

Prüfspannung

  • 2000 V

Schutzleiter

  • G = mit Schutzleiter GN/GE

Temperaturbereich

  • 5°C bis 60°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • * Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • Bitte beachten Sie den Sicherheitshinweis nach DIN VDE 0620-1, Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Anhang E: "Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!"