ÖLFLEX® SERVO Core Line nach Lenze (PVC)

Servokonfektionen nach LENZE®, vorkonfektionier und geprüft

Maschinen- und Anlagenbau Mechanische Beständigkeit Sicherheit Stecker mit Standardgehäuse Wasserdicht

CE Fire

Artikelnummer Länge in m LENZE Artikel Bezeichnung Statisch Leitungsquerschnitt Weitere Abmessungen VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Servoleitungen
74320320 10 EWLM-010GM-015 4 G 1,5+(2x0,5) jede Länge lieferbar 1
74320499 10 EWLM-010GM-025 4 G 2,5+(2x0,5) jede Länge lieferbar 1
74321272 10 EWLM-010GMS-015 - 4 G 1,5+(2x0,5) jede Länge lieferbar 1
74321426 10 EWLM-010GMS-025 - 4 G 2,5+(2x0,5) jede Länge lieferbar 1
70415002 10 EYP-0003-A-0100-M01-A00 4 G 1.5 jede Länge lieferbar 1
Lüfterleitungen
74322480 10 EWLL-010GM 5 G 0.5 jede Länge lieferbar 1
74322629 10 EWLL-010GMS - 5 G 0.5 jede Länge lieferbar 1
70415001 10 EYL-0001-V-0100L02-J02 - 5 G 0.75 jede Länge lieferbar 1
Resolverleitungen
74320540 10 EWLR-010GM-T 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) jede Länge lieferbar 1
74323073 10 EWLR-010GMS-T - 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) jede Länge lieferbar 1
70415005 10 EYF-0020-A-0100-F01-S04 - 3x (2x0,14) + 3x 0,14 jede Länge lieferbar 1
Encoderleitungen
74323522 10 EWLE-010GM-T 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) jede Länge lieferbar 1
74323672 10 EWLE-010GMS-T - 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) jede Länge lieferbar 1

Nutzen

  • Regional produziert, weltweit verfügbar
  • Lapp Qualitätsstandards

Anwendungsgebiete

  • Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Für Verfahrwege bis 10 m
  • Für statische und dynamische Anforderungen
  • Ketten Anwendungen

Produkteigenschaften

  • Core Line für leichte Beanspruchung in Energieführungsketten
  • Neue PVC Servoleitung, geschirmt
  • Innovatives Steckerkonzept

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • Versorgungsadern: farbig mit weißer BedruckungBraun mit weißer Bedruckung: V/L2Schwarz mit weißer Bedruckung: U/L1/C/L+
  • Grau mit weißer Bedruckung: W/L3/D/L-GN/GE SchutzleiterSteueradern: WS; SW

Leiteraufbau

  • Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/
    IEC 60228 Class 5

Mindestbiegeradius

  • Ketten Anwendung:7,5 x Leitungsdurchmesser
  • Fest verlegt: 4x Leitungsdurchmesser

Nennspannung

  • Leistungsadern und Steueradern:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 4 kV
  • Ader/Schirm: 4 kV

Schutzleiter

  • G = mit Schutzleiter GN/GE

Temperaturbereich

  • Ketten Anwendungen:-5°C bis +70°C (UL: +80°C)
  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C

Wechselbiegezyklen

  • 5 Mio. Zyklen

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Lenze® Artikelbezeichnungen (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL und EYP) sind eingetragene Warenzeichen der Lenze® AG und dienen nur zu Vergleichszwecken.
  • Artikelnummern beziehen sich auf Lapp Originalteile
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • Weitere Artikel und Längen Online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Biegeradius in der Kette: Geberleitungen 15x Leitungsdurchmesser