ÖLFLEX® SERVO Core Line nach SEW (PVC)

Servokonfektionen nach SEW®, vorkonfektionier und geprüft

Maschinen- und Anlagenbau Mechanische Beständigkeit Sicherheit Stecker mit Standardgehäuse Wasserdicht

CE Fire

Artikelnummer Länge in m SEW Artikel Bezeichnung Statisch Leitungsquerschnitt Kupferzahl kg/1.000 Stück Weitere Abmessungen VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Motorleitungen
70430251 10 5904544 4G 1,5 880 jede Länge lieferbar 1
70430250 10 13324853 4G1,5+3x1 1510 jede Länge lieferbar 1
Konfektionen für Signalübertragungssysteme
70430249 10 13324535 6x2x0,25 695 jede Länge lieferbar 1
70430252 10 1995405 - 6x2x0,25 718 jede Länge lieferbar 1

Nutzen

  • Regional produziert, weltweit verfügbar
  • Lapp Qualitätsstandards

Anwendungsgebiete

  • Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Für Verfahrwege bis 10 m
  • Für statische und dynamische Anforderungen
  • Ketten Anwendungen

Produkteigenschaften

  • Core Line für leichte Beanspruchung in Energieführungsketten
  • Neue PVC Servoleitung, geschirmt
  • Innovatives Steckerkonzept

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • Versorgungsadern: farbig mit weißer BedruckungBraun mit weißer Bedruckung: V/L2Schwarz mit weißer Bedruckung: U/L1/C/L+
  • Grau mit weißer Bedruckung: W/L3/D/L-GN/GE SchutzleiterSteueradern: WS; SW

Leiteraufbau

  • Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/
    IEC 60228 Class 5

Mindestbiegeradius

  • Ketten Anwendung:7,5 x Leitungsdurchmesser
  • Fest verlegt: 4x Leitungsdurchmesser

Nennspannung

  • Leistungsadern und Steueradern:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Prüfspannung

  • Ader/Ader: 4 kV
  • Ader/Schirm: 4 kV

Schutzleiter

  • G = mit Schutzleiter GN/GE

Temperaturbereich

  • Bewegt: -40°C bis +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fest verlegt: -50°C bis +90°C (UL/CSA: +80°C)

Wechselbiegezyklen

  • 5 Mio. Zyklen

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • SEW® ist eine eingetragene Marke der SEW EurodriveGmbH & Co KG Ernst-Blickle Str. 42; D-76646 Bruchsal
  • Artikelnummern beziehen sich auf Lapp Originalteile
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
  • Weitere Artikel und Längen Online https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Biegeradius in der Kette: Geberleitungen 15x Leitungsdurchmesser