73220200
Spiralkabel; 2X0.14; 100mm - 400mm; Ader-Farbcode: DIN 47100; PUR; Geschirmt; flexibel
UNITRONIC® SPIRAL 2X0,14/100
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
23,09 €
(2.309,12 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hochflexibler Leitungsaufbau ermöglicht Auszug der Leitung auf das 4-fache.
- Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung.
- Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern.
- Kompakte Bauweise für Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch widerstandsfähige Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten.
- Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
Anwendung
- Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich.
- Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw. geeignet.
- Auch für Handhabungs-, Messgeräte und Transportanlagen einsetzbar.
- Für gelegentlich bewegten Einsatz.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.