Vorverdrahtete Frontstecker für SPS SIMATIC® S7-1500

Die verwendeten Einzeladerleiter in vorverkabelten Frontsteckern sind extrem dünn und ermöglichen eine platzsparende Installation.

  • Schraub- und Zugfederausführung für SIMATIC® S7-1500
  • Auf Wunsch sind neben den Standardausführungen weitere Längenvarianten erhältlich
  • Für individuelle Problemlösungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Artikelnummer Artikelbezeichnung Ader- / Polzahl und Querschnitt [mm²] Länge in m Gewicht [kg/1.000 Stück] Basiseinheit Preis (Basispreis)
Schraubkontakte
70267076 SIM. S7-1500 1AM00 20-pol 0,5 1m S. 20 x 0.5 1.0 230
70267078 - 20 x 0.5 3.0 590
70267080 - 20 x 0.5 5.0 950
Schraubkontakte mit UL(MTW) Einzeladern
70267081 - 20 x 0.5 1.0 280
70267083 - 20 x 0.5 3.0 720
Schraubkontakte mit halogenfreien Einzeladern H07Z-K 90°
70267086 - 20 x 0.5 1.0 230
70267088 - 20 x 0.5 3.0 590
Schraubkontakte
70267091 - 40 x 0.5 1.0 480
70267093 - 40 x 0.5 3.0 1170
70267095 - 40 x 0.5 5.0 1880
Schraubkontakte mit UL(MTW) Einzeladern
70267096 - 40 x 0.5 1.0 540
70267098 - 40 x 0.5 3.0 1420
Schraubkontakte mit halogenfreien Einzeladern H07Z-K 90°
70267101 - 40 x 0.5 1.0 480
70267103 - 40 x 0.5 3.0 1170
Federzugkontakte
70267106 - 20 x 0.5 1.0 220
70267108 - 20 x 0.5 3.0 580
70267110 - 20 x 0.5 5.0 940
Federzugkontakte mit UL(MTW) Einzeladern
70267111 - 20 x 0.5 1.0 270
70267113 - 20 x 0.5 3.0 710
Federzugkontakte mit halogenfreien Einzeladern H07Z-K 90°
70267116 - 20 x 0.5 1.0 220
70267118 - 20 x 0.5 3.0 580
Federzugkontakte
70267121 - 40 x 0.5 1.0 440
70267123 - 40 x 0.5 3.0 1160
70267125 - 40 x 0.5 5.0 1880
Federzugkontakte mit UL(MTW) Einzeladern
70267126 - 40 x 0.5 1.0 540
70267128 - 40 x 0.5 3.0 1420
Federzugkontakte mit halogenfreien Einzeladern H07Z-K 90°
70267131 - 40 x 0.5 1.0 440
70267133 - 40 x 0.5 3.0 1160

Nutzen

  • Vormontierter Frontstecker für die *SIMATIC® S7, dem Weltmarktführer für speicherprogrammierbare Steuerung SPS
  • Die verwendeten Einzeladern sind extra dünn gehalten und ermöglichen einen platzsparenden Einbau

Produkteigenschaften

  • Es werden ausschließlich Original Siemens-Stecker eingesetzt
  • Der Durchmesser ist geringer als der einer Einzelader H05V-K (0,5 mm2)

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Für mehr Information zur Multinorm Einzelader siehe UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Aufbau

  • Frontstecker komplett belegt mit Adern 0,5 mm² bzw. AWG 22 dunkelblau (RAL 5010), Adern mit Zifferndruck weiß, Nummer gemäß der Belegung im Stecker, Abstand ca. 20 mm, zweites Ende glatt geschnitten
  • Auf Wunsch mit Aderendhülsen oder anderen Kontakten an der zweiten Seite lieferbar

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • SIMATIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG
  • Artikelnummern beziehen sich auf Lapp Originalteile
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.