Vorverdrahtete Frontstecker für SPS SIMATIC® S7-300

Die vorverkabelten Frontstecker für SIMATIC S7 sind die globalen Marktführer bei programmierbaren Speichersteuerungssystemen.

  • Auf Wunsch sind neben den Standardausführungen weitere Varianten, wie z.B. andere Farben, als UNITRONIC® LiYCY oder in Zugfederausführung erhältlich
  • Für individuelle Problemlösungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Artikelnummer Farbe mm2 Länge in m Kupferzahl kg/1.000 Stück Gewicht kg/1.000 Stück Basiseinheit Preis (Basispreis)
Vorverdrahtete Frontstecker für SPS SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0) 20-polig, Schraubausführung
70268724 dunkelblau RAL 5010 0.75 1 144 350
70268409 dunkelblau RAL 5010 0.75 2 288 500
70267059 dunkelblau RAL 5010 0.75 3 432 700
70262618 dunkelblau RAL 5010 0.75 4 576 900
70267060 dunkelblau RAL 5010 0.75 5 720 1150
Vorverdrahtete Frontstecker für SPS SIMATIC® S7-300 (392-1AM00-0AA0) 40-polig, Schraubausführung
70268725 dunkelblau RAL 5010 0.75 1 288 800
70268410 dunkelblau RAL 5010 0.75 2 576 1000
70268411 dunkelblau RAL 5010 0.75 3 864 1400
70260001 dunkelblau RAL 5010 0.75 4 1152 1800
70268412 dunkelblau RAL 5010 0.75 5 1440 2250
70260018 dunkelblau RAL 5010 - mit UL(MTW) Einzeladern 0.5 / AWG22 2 384 1000
70260021 dunkelblau RAL 5010 - mit UL(MTW) Einzeladern 0.5 / AWG22 5 960 2250

Nutzen

  • Fix und fertig verdrahtete Frontstecker für die *SIMATIC® S7, dem Weltmarktführer für speicherprogrammierbare Steuerung SPS
  • Die verwendeten Einzeladern sind extra dünn gehalten und ermöglichen einen platzsparenden Einbau

Produkteigenschaften

  • Es werden ausschließlich Original Siemens-Stecker eingesetzt
  • Der Durchmesser ist geringer als der einer Einzelader H05V-K (0,5 mm2)

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Für mehr Information zur Multinorm Einzelader siehe UL(MTW)-CSA-HAR Style 1015

Aufbau

  • Frontstecker komplett belegt mit Adern 0,75 mm² bzw. AWG 22 dunkelblau (ähnlich RAL 5010), Adern mit Zifferndruck weiß, Nummer gemäß der Belegung im Stecker, Abstand ca. 20 mm, zweites Ende glatt geschnitten
  • Auf Wunsch mit Aderendhülsen oder anderen Kontakten an der zweiten Seite lieferbar

Bemerkung

  • Mußte früher in mehreren Arbeitsschritten abgelängt, gekennzeichnet, abisoliert, gecrimpt und verschraubt werden, ermöglicht Ihnen der vorverdrahtete Frontstecker für die *SIMATIC® S7 folgende Vorteile:

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Siemens Artikelbezeichnungen (SIMATIC®, ...sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG) dienen nur zu Vergleichzwecken
  • Artikelnummern beziehen sich auf Lapp Originalteile
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.