H07RN-F, erweiterte Version

Halogenfrei; Langzeit-Eintauchen; Biegen/Loop-Torsion (WKA): -40°C bis +90°C; UV-/Ozon-beständig

H07RN-F, <HAR>, Anschluss- und Steuerleitung, permanentes Eintauchen bis 100m, Ozon-/Ölbeständig, Klasse 5/flexibel -40°C bis +90°C, halogenfrei, flammwidrig

  • Halogenfrei & Geringe Rauchgasdichte
  • Loop-Torsion/Bewegt: -40°C bis +90°C
  • 100m-Langzeit-Eintauchen

UV-resistent Torsionsbeständig Ölresistent Halogenfrei Windenergie Außenbereich geeignet Kältebeständig

CE HAR EAC Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
4533027
3 G 1.0 8.3 - 10.7 28,8 140
4533061
4 G 1.0 9.2 - 11.9 38,4 160
4533062
4 X 1.0 9.2 - 11.9 38,4 160
4533091
5 G 1.0 10.2 - 13.1 48 200
4533000
1 X 1.5 5.7 - 7.1 14,4 55
4533020
2 X 1.5 8.5 - 11 28,8 125
4533029
3 G 1.5 9.2 - 11.9 43,2 172
4533063
4 G 1.5 10.2 - 13.1 57,6 200
4533064
4 X 1.5 10.2 - 13.1 57,6 200
4533093
5 G 1.5 11.2 - 14.4 72 250
4533111
7 G 1.5 14,7 - 18,7 100,8 430
4533113
12 G 1.5 17.6 - 22.4 172,8 620
4533001
1 X 2.5 6.3 - 7.9 24 72
4533021
2 X 2.5 10.2 - 13.1 48 173
4533031
3 G 2.5 10.9 - 14 72 225
4533065
4 G 2.5 12.1 - 15.5 96 285
4533066
4 X 2.5 12.1 - 15.5 96 285
4533095
5 G 2.5 13.3 - 17 120 345
4533115
12 G 2.5 20.6 - 26.2 288 850
4533002
1 X 4.0 7.2 - 9 38,4 98
4533022
2 X 4.0 11.8 - 15.1 76,8 239
4533033
3 G 4.0 12.7 - 16.2 115,2 325
4533067
4 G 4.0 14 - 17.9 153,6 395
4533097
5 G 4.0 15.6 - 19.9 192 485
4533003
1 X 6.0 7.9 - 9.8 57,6 127
4533023
2 X 6.0 13.1 - 16.8 115,2 330
4533035
3 G 6.0 14.1 - 18 172,8 415
4533069
4 G 6.0 15.7 - 20 230,4 535
4533099
5 G 6.0 17.5 - 22.2 288 648
4533004
1 X 10.0 9.5 - 11.9 96 192
4533024
2 X 10.0 17,7 - 22,6 192 590
4533037
3 G 10.0 19.1 - 24.2 288 712
4533071
4 G 10.0 20.9 - 26.5 384 920
4533005
1 X 16.0 10.8 - 13.4 153,6 262
4533039
3 G 16.0 21.8 - 27.6 460,8 990
4533073
4 G 16.0 23.8 - 30.1 614,4 1290
4533006
1 X 25.0 12.7 - 15.8 240 375
4533041
3 G 25.0 26.1 - 33 720 1395
4533075
4 G 25.0 28.9 - 36.6 960 1930
4533101
5 G 25.0 32 - 40.4 1200 2500
4533007
1 X 35.0 14.3 - 17.9 336 493
4533043
3 G 35.0 29.3 - 37.1 1008 1815
4533077
4 G 35.0 32.5 - 41.4 1344 2470
4533103
5 G 35.0 35.7 - 45.1 1680 3250
4533008
1 X 50.0 16.5 - 20.6 480 675
4533045
3 G 50.0 34.1 - 42.9 1440 2470
4533079
4 G 50.0 37.7 - 47.5 1920 3320
4533105
5 G 50.0 41.8 - 53 2400 4408
4533009
1 X 70.0 18.6 - 23.3 672 914
4533081
4 G 70.0 42.7 - 54 2688 4420
4533107
5 G 70.0 47.5 - 60 3360 5863
4533010
1 X 95.0 20.8 - 26 912 1200
4533083
4 G 95.0 48.4 - 61 3648 5750
4533109
5 G 95.0 54 - 67 4560 7537
4533011
1 X 120.0 22.8 - 28.6 1152 1481
4533085
4 G 120.0 53 - 66 4608 6990
4533012
1 X 150.0 25.2 - 31.4 1440 1833
4533087
4 G 150.0 58 - 73 5760 8650
4533013
1 X 185.0 27.6 - 34.4 1776 2190
4533089
4 G 185.0 64 - 80 7104 9785
4533014
1 X 240.0 30.6 - 38.3 2304 2780
4533015
1 X 300.0 33.5 - 41.9 2880 3310
4533016
1 X 400.0 37.4 - 46.8 3840 4320
4533017
1 X 500.0 41.3 - 52 4800 5342

Nutzen

  • Anordnungen aus einadrigen Gummischlauchleitungen H07RN-F können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegungen nach IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Teil 520 verwendet werden
  • Wasserresistenter als H07RN-F und H07RN8-F
  • Leitertemperaturbereich für Verlegung im Freien geeigneter und breiter als bei H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F und NSSHÖU

Anwendungsgebiete

  • Mittlere, mechanische Beanspruchungen und industrieller und landwirtschaftlicher Einsatz sowie für Hand- und Netzgeräte (H07RN-F nach EN 50565-2)
  • Drip-Loop-Torsion zwischen Gondel und Turm von Windkraftanlagen/ Windrädern
  • Im Freien nach EN 50565-2
  • In Gebäuden oder Industrieanlagen mit hoher Personen- und/ oder Sachwertkonzentration

Produkteigenschaften

  • Ölbeständig nach EN 60811-404; Gute Beständigkeit gegen Abrieb, atmosphärische Stoffe, Fette, Schmieröle und mineralische Öle
  • UV-, Ozon- (nach EN 60811), Kälte- (-40 °C flexibel am Leiter) und Wärmebeständig (+90 °C am Leiter)
  • Drip-Loop-torsionsbeständig (Windkraftanlage) ==>TW-0, TW-1 und TW-2: -40 °C bis +90 °C/ 2000 Zyklen (5000 Zyklen ab +5 °C)/ Torsionswinkel von +/-150 ° pro Meter bei einer Umdrehung pro Minute
  • Unterbrechungsfreies Langzeit-Eintauchen (AD8) bis 100 m Wassertiefe (Chlorwasser zulässig, kein Trinkwasser, minimale Wassertemperatur von +5 °C, nur stehende Gewässer ohne Strömung und Verkehr)
  • Halogenfrei nach EN 60754 (Unterteile -1 und -2),
    flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und geringe Rauchgasdichte (LS) nach EN 61034-2

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • <HAR>-H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21

Aufbau

  • Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation aus Spezialgummi
  • Außenmantel aus Spezial-Gummimischung

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: Flexible Leitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexible Leitung

Ader-Ident-Code

  • Bis 5 Adern: nach VDE 0293-308 (Anhang T9)
  • Ab 6 Adern: schwarz mit weißen Nummern

Leiteraufbau

  • Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/
    IEC 60228 Class 5

Torsionsanwendung in WKA

  • TW-0 & TW-2, siehe Anhang T0

Mindestbiegeradius

  • Bewegt: 6 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser

Nennspannung

  • U0/U: 450/750 V

Prüfspannung

  • 2500 V AC

Schutzleiter

  • G = mit Schutzleiter GN/GE
  • X = ohne Schutzleiter

Strombelastbarkeit

  • Gemäß IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturbereich

  • Flexibel: -40°C bis +90°C
  • Fest verlegt: -50°C bis +90°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.