Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
NSSHÖU Anschlussleitung
CE markedVDE certified
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

NSSHÖU

Anschlussleitung; 1X16; VDE zertifiziert; U0/U: 0,6 / 1 kV; Gummi; flexibel

NSSHÖU-O 1X16

1600500

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Nach VDE-Bauart NSSHÖU zertifizierte Leitung mit Prüfzeichen ◁VDE▷ für geprüfte Sicherheit und Qualität.
  • Hochrobustes Produkt dank abrieb-, kerb- und schnittfester Gummimischung sowie zusätzlichem Innenmantel.
  • Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zum Energieversorgungsanschluss von beweglichen Geräten und Maschinen.
  • Speziell für den Einsatz im Berg- und Tagebau sowie in unterirdischen Minen.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.