4530101
Einaderleitung; 1X0.14; PVC; Geschirmt; feste Verlegung
LiYCY 1x0,14
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
84,06 €
(84,06 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Für die feste und geschützte Verlegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.