H07V-K in Einwegkartons

Harmonisierte, flexible Verdrahtungseinzelader für geschützte, feste Verlegung

H07V-K, HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung, Konfektionieren, Verdrahten, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Großkarton

  • BauPVO: Artikelnummer-Auswahl unter www.lappaustria.at/cpr
  • Effizient
  • <HAR>

CE HAR EAC Fire

Artikelnummer Adernfarbe Leiterquerschnitt in mm² Außendurchmesser [mm] m/Karton Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
4520001K
grün/gelb 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520001E
grün/gelb 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520031K
braun 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520031E
braun 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520011K
schwarz 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520011E
schwarz 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520061K
grau 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520021K
blau 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520021E
blau 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520141K
dunkelblau 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520141E
dunkelblau 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520091K
orange 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520071K
violett 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520111K
gelb 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520051K
weiß 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520051E
weiß 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520041K
rot 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520041E
rot 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520002K
grün/gelb 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520002E
grün/gelb 2.5 3.4 - 4.1 2500 24 37
4520122K
grün 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520032K
braun 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520012K
schwarz 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520012E
schwarz 2.5 3.4 - 4.1 2500 24 37
4520062K
grau 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520022K
blau 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520022E
blau 2.5 3.4 - 4.1 2500 24 37
4520142K
dunkelblau 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520092K
orange 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520052K
weiß 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520042K
rot 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520922K
dunkelblau/weiß 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520003K
grün/gelb 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520033K
braun 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520013K
schwarz 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520013E
schwarz 4 3.9 - 4.8 2000 38,4 45
4520063K
grau 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520023K
blau 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520143K
dunkelblau 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520093K
orange 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520043K
rot 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520043E
rot 4 3.9 - 4.8 2000 38 -
4520263K
blau/weiß 4 3.9 - 4.8 600 38 45
4520923K
dunkelblau/weiß 4 3.9 - 4.8 600 38 45
4520004K
grün/gelb 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520004E
grün/gelb 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520014K
schwarz 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520014E
schwarz 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520024K
blau 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520024E
blau 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520094K
orange 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520044K
rot 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520044E
rot 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520264K
blau/weiß 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520924K
dunkelblau/weiß 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71

Nutzen

  • Höhere Wirtschaftlichkeit durch optimale Verarbeitungsmengen
  • Die Einzeladern sind geprägt, so dass eine zusätzliche, nachträgliche Markierung durch Tintenbedruckung lesbar ist
  • Einfache Handhabung durch das vergleichsweise geringe Gewicht der Pappkartons
  • Zeitsparende Montage

Anwendungsgebiete

  • Ideal für Konfektionäre um hohe Laufzeiten zu erreichen
  • Zum Konfektionieren von Kabelbäumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation

Produkteigenschaften

  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • <HAR>-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31
  • Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)

Aufbau

  • Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
  • Aderisolation auf PVC-Basis

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderleitung

Leiteraufbau

  • Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/
    IEC 60228 Class 5

Mindestbiegeradius

  • Gemäß EN 50565-1
  • 4 x Außendurchmesser bei bestimmungsgemäßem Gebrauch;
    2 x Außendurchmesser bei vorsichtiger Biegung

Nennspannung

  • U0/U: 450/750 V

Prüfspannung

  • 2500 V AC

Strombelastbarkeit

  • VDE 0298 Teil 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C
  • Bewegt: +5°C bis +70°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.