4502232S
Einzelader; 1X0.25; blau-schwarz; Spule; PVC; feste Verlegung
LIY 2CHELIX 1X0,25 BUBK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
73,85 €
(29,54 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
- Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
- Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
- Für die feste und geschützte Verlegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.