Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
X07V-K with twin colour helix insulation Einzelader
CE marked
flame-retardant

X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation

Einzelader; 1X1.5; schwarz-grün; Spule; U0/U: 450 / 750 V; PVC; feste Verlegung

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BKGN

4522201S

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

3.763,80 €

(73,80 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum.
  • Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet.
  • Zur Verdrahtung von Leuchten.
  • Für die feste und geschützte Verlegung.
  • Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar.
  • Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.