Leitungen nach SEW® Standard

Geschirmte, kapazitätsarme Servoleitung mit PVC-Mantel für feste Verlegung - zertifiziert für Nordamerika

Leitungen nach SEW® Standard - geschirmte Servoleitung für feste Verlegung oder gelegentlich bewegten Einsatz mit UL AWM-Zertifizierung.

  • Servoantriebe
  • EMV-konform

Störsignale Ölresistent

CE RU EAC Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Servoleitungen
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151 300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212,9 370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0) 15 281,8 476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5) 17 392,8 625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5) 20 625,1 1024

Nutzen

  • Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten
  • Dank kapazitätsarmen Leitungsdesign größere Verlegelängen möglich
  • Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder

Anwendungsgebiete

  • Speziell zum Anschluss an SEW-Servomotoren
  • Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor
  • Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz
  • Industrie- und Werkzeugmaschinen
  • Anlagenbau

Produkteigenschaften

  • Ölbeständig
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 & CSA FT 1

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • In Anlehnung an VDE 0250 / 0285
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

Aufbau

  • Feindrähtiger, blanker Kupferleiter
  • Aderisolation aus TPE
  • Steueradern-Triplett mit alukaschierter Folie und Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten
  • Adern in kurzen Schlaglängen verseilt
  • Kupfergeflecht, verzinnt
  • Mantel aus PVC, orange (ähnlich RAL 2003)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Ader-Ident-Code

  • Leistung: schwarze Adern mit Aufdruck U, V, W und 1 Ader gnge
  • Steueradern: schwarze Adern mit Ziffern 1, 2 und 3

Leiteraufbau

  • Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/
    IEC 60228 Class 5

Mindestbiegeradius

  • Gelegentlich bewegt: 15 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser

Nennspannung

  • Leistungsadern: IEC 750 V, UL 600 V
  • Steueradern: IEC 350 V, UL 600 V

Prüfspannung

  • 2000 V

Schutzleiter

  • G = mit Schutzleiter GN/GE

Temperaturbereich

  • Bewegt: -10°C bis +80°C
  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • SEW® ist eine eingetragene Marke der SEW EurodriveGmbH & Co KG Ernst-Blickle Str. 42; D-76646 Bruchsal
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.