Leitungen nach SIEMENS® Standard 6FX 5008-

Motoranschluss- und Drehgeberleitungen - zertifiziert

Leitungen nach SIEMENS® Standard 6FX 5008 - geschirmte Motoranschluss- und Drehgeberleitungen für feste Verlegung mit UL/CSA AWM Zertifizierung

  • Servoantriebe
  • EMV-konform

Ölresistent Störsignale

CE CSA RU EAC Fire

Artikelnummer Aderzahl und mm² je Leiter SIEMENS-Artikel-Nr. Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
Signalleitungen
0025724
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX5008-1BD21 9 76,4 120
0025725
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX5008-1BD41 8.9 63 100
0025726
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 6FX5008-1BD51 9.5 69 139
Motorleitungen
00257001
4 G 1.5 6FX5008-1BB11 LC 8 88 131
00257011
4 G 2.5 6FX5008-1BB21 LC 9.6 132 219
00257021
4 G 4.0 6FX5008-1BB31 LC 11 195 312
00257031
4 G 6.0 6FX5008-1BB41 LC 13.1 280 380
0025704
4 G 10.0 6FX5008-1BB51 19.3 445 620
0025705
4 G 16.0 6FX5008-1BB61 23.3 715 1060
0025706
4 G 25.0 6FX5008-1BB25 26.9 1110 1640
0025707
4 G 35.0 6FX5008-1BB35 30.3 1540 2310
0025708
4 G 50.0 6FX5008-1BB50 36.5 2160 3240
Servoleitungen
00257151
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA11 LC 10.4 150 248
00257161
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA21 LC 12 194 310
00257171
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA31 LC 13.6 272 445
00257181
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA41 LC 15.6 351 554
0025719
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA51 21 536 806

Nutzen

  • Motor- und Servomotorleitungen bis einschließlich 6mm² kapazitätsarm dank PP-Isolation
  • Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten

Anwendungsgebiete

  • Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Motor
  • Für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz
  • Anlagenbau
  • Industrie- und Werkzeugmaschinen
  • Druckmaschinen

Produkteigenschaften

  • Ölbeständig
  • Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2 & CSA FT1
  • EMV-konform

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • Leistungsleitungen:
    UL/CSA AWM style 2570
  • Signalleitungen:
    UL/CSA AWM style 2502
  • UL File No. E63634

Aufbau

  • Aufbau nach SIEMENS®-Standard 6FX5008.
  • Aderisolation: Bis einschl. 6mm² PP; 10mm² und größer: PVC
  • Adern und Paare gemeinsam verseilt
  • Kupfergeflecht, verzinnt
  • Mantel aus PVC Spezialmischung
  • Signalleitungen: grün (ähnlich RAL 6018)
  • Motor- und Servomotorleitungen: orange (ähnlich RAL 2003)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: Steuerleitung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Steuerleitung

Leiteraufbau

  • Feindrähtig nach VDE 0295,
    Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5

Mindestbiegeradius

  • Für feste Verlegung: 5 x Außendurchmesser
  • Für flexiblen Einsatz:
    15 x Außendurchmesser

Nennspannung

  • Signalleitungen:
    30 V AC (IEC)
    30 V AC/DC (UL/CSA)
  • Leistungsleitungen:
    - Leistungsadern:
    U0/U 600 /1000 V (IEC)
    1000 V (UL/CSA)
    - Steueradern:
    30 V AC (IEC)
    1000 V (UL/CSA)

Prüfspannung

  • Leistungsleitungen:
    Leistungsadern: 4000 V
    Steueradern: 2000 V
  • Signalleitungen: 500 V

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -20°C bis +80°C
  • Bewegt: von 0°C bis +60°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Siemens Artikelbezeichnungen (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken. DESINA® ist eine registrierte Marke des Verbands der deutschen Werkzeugmaschinenfabriken
  • Artikelnummern beziehen sich auf Lapp Originalteile
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.