ETHERLINE® 4-paarig hochflexibel CAT.6

Ethernetkabel der Kategorie 6, Klasse E für den Einsatz in Schleppketten - getestet bis 250 MHz

Industrial Ethernet Leitung Cat.6 für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten; 4 paarig; Außenmantel PUR mit CMX-Zulassung; Aufbau 4x2xAWG26/19

Schleppkettenfähige CAT.6-Leitung!

Störsignale Power Chain Mechanische Beständigkeit Halogenfrei Maschinen- und Anlagenbau Automatisierung

CULUS EtherNetIP

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und AWG je Leiter Aderdurchmesser in mm Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
2170488
ETHERLINER CAT.6 FD 4 x 2 x AWG26/19 0,98 7.8 31,7 63

Nutzen

  • Hochflexible Datenleitung mit PUR-Außenmantel, für höchste Standzeitanforderung auch in rauer klimatischer Umgebung
  • Hochwertige Abschirmung für
    elektromagnetisch belastete Bereiche

Anwendungsgebiete

  • Einsatz in Schleppketten und an dauernd bewegten Maschinenteilen in trockenen oder feuchten Räumen
  • Nur für Patchkabel-Anwendungen (max. 60 m)
  • geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen
  • Anlagen- und Apparatebau
  • 4 paarig: 10/100/1000 Mbit/s für Industrial Ethernet

Produkteigenschaften

  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
  • PUR-Außenmantel beständig gegen eine Vielzahl von Ölen und Hydraulikflüssigkeiten
  • Schleppkettenfähige CAT.6-Leitung!
  • min. 1 Millionen Wechselbiegezyklen in der Schleppkette

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL/CSA Typ CMX (UL 444)

Aufbau

  • Litzenleiter, verzinnt
  • AWG 26 (19-drähtig)
  • PP-Aderisolation
  • Innenmantel: Thermoplastic copolymer (FRNC)
  • SF/UTP: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten und alukaschierte Folie als Gesamtschirmung
  • PUR-Außenmantel, halogenfrei
  • Farbe: grün (ähnlich RAL 6018)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Betriebsspitzenspannung

  • max. 100 V (nicht für Starkstromzwecke)

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser
  • Bewegt: 7,5 x Leitungsdurchmesser

Prüfspannung

  • 700 V

Wellenwiderstand

  • nom. 100 Ω nach IEC 61156-6

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -40°C bis +80°C
  • Bewegt: -30°C bis +70°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Kupferpreisbasis: EUR 130 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel
  • Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.