EPIC® DATA CCR FA

runder Kabelverbinder

Feldkonfektionierbarer Industrial Ethernet Kabelverbinder in kompakter runder Bauform, IDC-Anschlusstechnik, IP67, geeignet für 10 Gbit

Werkzeuglose Montage

Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp Maschinen- und Anlagenbau Großer Klemmbereich Mechanische Beständigkeit Platzbedarf Störsignale

CULUS PROFINET

Artikelnummer Artikelbezeichnung Außendurchmesser in mm min. Außendurchmesser in mm max. Aderdurchmesser max inklusive Isolierung AWG massiv AWG 7-drähtig Basiseinheit Preis (Basispreis)
21700623
EPIC® DATA CCR FA 5 9,7 1,6 26 - 22 26 - 22

Produkteigenschaften

  • Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder für Datenleitungen bis Cat.7A
  • kompakte, runde Bauform
  • Geeignet für 10 Gigabit/s Ethernet
  • Geeignet für den Einsatz im industriellen Umfeld
  • Robust und vibrationsbeständig
  • Gehäuse: Zinkdruckguss grau

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • in Verbindung mit Cat.7A Leitungen wird die Klasse FA bis 1000 MHz erfüllt
  • Cat.7A gem. ISO/IEC 11801

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modularer Steckverbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modularer Steckverbinder

Schutzart

  • IP 67

Umgebungstemperatur (Betrieb)

  • Stecker/Buchse -40°C bis +85°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.