21700125
Managed Switch; Ethernet/IP, Modbus/TCP; Schnittstellen: 6xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
550,00 €
(55.000,00 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mit 6 oder 8 Ports (10/100Base-T(X)) erhältlich.
- Mit Managementfunktionen zur besseren Steuerung und Überwachung des Netzwerks. Im Fehlerfall kann mittels erweiterter Diagnosefunktionen die Störung schneller lokalisiert werden.
- Ringredundanz mit schneller Rekonfigurationszeit von weniger als 20 ms erlaubt unterbrechungsfreien Datenverkehr auch bei Ausfall eines Geräts.
- Unterbrechungsfreier Datenverkehr ist auch bei Ausfall des primären Anschlusses durch eine redundante Spannungsversorgung gesichert (zwei Anschlüsse am Gerät).
- Robustes Design zur direkten Montage auf 35mm-Hutschienen.
- Geräuscharm und wartungsfrei, da lüfterlos betrieben.
Anwendung
- Zur Verwendung in ethernetbasierten Netzwerken der Automatisierungstechnik.
- Zur Verwendung im Schaltschrank in rauen Umgebungen (Schutzart IP 40).
- Erweiterter Temperaturbereich (-40 °C bis +75 °C).