Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® ACCESS PNF Managed Switch
UKCA markedCE markedPROFINETUL listed
cold resistance

ETHERLINE® ACCESS PNF

Managed Switch; PROFINET CC-B; Schnittstellen: 4xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)

21700140

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

581,11 €

(58.111,34 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Mit 4, 8 oder 16 Ports (10/100Base-T(X)) erhältlich.
  • Ausgesprochen platzsparendes, kompaktes Design zur direkten Montage auf 35mm-Hutschienen.
  • Priorisierung von PROFINET-Telegrammen mit Echtzeitdaten.
  • Einfache Konfiguration und Diagnose via PROFINET oder Webinterface.
  • Unterstützt MRP (Client), LLDP, DCP, SNMP, erlaubt Port-Mirroring, Diagnose-Alarme und ausführliche Netzwerkstatistiken.

Anwendung

  • Zur Verwendung in PROFINET-Netzwerken der Automatisierungstechnik („Conformance Class B“).
  • Zur Verwendung im Schaltschrank (Schutzart IP 20).
  • Varianten „PNF04“ und „PNF08“ in erweitertem Temperaturbereich bei -40 °C bis +75 °C einsetzbar.
  • Variante „PNF16“ bei -10 °C bis +60 °C einsetzbar.