ETHERLINE® ACCESS UF

Industrielle unmanaged Ethernet Switche in kompakter Bauform

Industrielle Netzwerkswitches für Ethernet basierte Lösungen in der Smart Factory.

Kompaktes Design

Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp Maschinen- und Anlagenbau

CE UL

Artikelnummer Artikelbezeichnung Typ Anzahl Ports MTBF in Jahren Basiseinheit Preis (Basispreis)
21700144
ETHERLINE® ACCESS UF05T Unmanaged 5 x RJ45 >35,55
21700145
ETHERLINE® ACCESS UF08T Unmanaged 8 x RJ45 >29,70
21700146
ETHERLINE® ACCESS UF16T Unmanaged 16 x RJ45 >16,62

Nutzen

  • Kompaktes Design mit hoher Port-Dichte
  • PROFINET® unterstützendes Gerät
  • Platzsparende und industrielle Hutschienen-Montage

Anwendungsgebiete

  • Industrielle Netzwerke

Produkteigenschaften

  • Switche mit 5, 8 und 16 Ports
  • RJ45 Ports: 10/100/1000 BaseT(X)

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL 61010

Spannungsversorgung

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Schutzart

  • IP20

Temperaturbereich

  • -25°C bis +60°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.