ETHERLINE® ROBUST

Flexibler Einsatz

Industrial Ethernet Leitung für Lebensmittelindustrie, Cat.5e und Cat.7 PROFINET Type B, Profinet Leitung mit Spezial-TPE Material, halogenfreie Industrial Ethernet Leitungen für flexiblen Einsatz

  • Für PROFINET Anwendungen
  • Gute chemische Beständigkeit

UV-resistent Störsignale Halogenfrei Gute chemische Beständigkeit Maschinen- und Anlagenbau Lebensmittel- & Getränketechnologie Außenbereich geeignet

ECOLAB

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und AWG je Leiter Aderdurchmesser in mm Außendurchmesser [mm] Kupferzahl kg/km Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
PROFINET Cat.5e
2170451
ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5 2x2xAWG22/7 1,5 6.5 30,4 50
PROFINET Cat.7
2170452
ETHERLINE® ROBUST PN Cat.7 4x2xAWG23/7 1,5 8.7 48 75
Industrial Ethernet Cat.7
2170453
ETHERLINE® ROBUST Cat.7 FLEX 4x2xAWG26/7 1 6.2 27 36

Nutzen

  • Hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie der breite Temperaturbereich ermöglichen die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • Unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen, Fetten, Wachsen und deren Emulsionen auf pflanzlicher, tierischer oder synth. Basis
  • Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase
  • Leistungsstark gegenüber kaltem und heißem Wasser sowie wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln
  • Geeignet für Dampfreinigen

Anwendungsgebiete

  • Für flexible Anwendung (7-drähtiger Litzenleiter)
  • Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
  • für industrielle Sekundär- und Tertiärverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702

Produkteigenschaften

  • UV-beständig nach ISO 4892-2
  • Halogenfreie Materialien
  • Gute chemische Beständigkeit gegenüber esterbasierten Hydraulikflüssigkeiten
  • Ozonbeständig nach EN 50396
  • Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2

Aufbau

  • 7-drähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
  • Aderisolation auf Polyolefin-Basis
  • Abschirmungsgeflecht aus verzinnten Kupfer-Drähten
  • Außenmantel aus Spezial-TPE
  • Farbe: schwarz

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Mindestbiegeradius

  • Bewegt: 10 x Außendurchmesser
  • Fest verlegt: 8 x Außendurchmesser

Wellenwiderstand

  • nom. 100 Ω nach IEC 61156-6

Temperaturbereich

  • Gelegentlich bewegt: -40°C bis +80°C
  • Fest verlegt: -50°C bis +80°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • PROFINET® ist ein eingetragenes Warenzeichen der PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation)
  • Detailliertes Datenblatt auf Anfrage. Bitte die genaue Kabeltype/Abmessung angeben
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.