Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® TRAY Ethernet-Leitung
ETHERNET/IPPROFINETUR recognised US, cUR recognised UScUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ETHERLINE® TRAY

Ethernet-Leitung; feste Verlegung; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET; Cat.7; PVC; grün

ETHERLINE® TRAY Cat.7 Y 4x22/1

2170472

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

159.047,00 €

(1.590,47 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Als Power Limited Tray Cable (PLTC) nach UL gelistet, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
  • Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.7A-Performance bis 10 Gbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz.

Anwendung

  • Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen, gemeinsam mit anderen Leitungstypen.
  • Fest verlegt universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
  • Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 4-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Spezieller PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.