S-FTP Crossover Patchkabel RJ45 CAT.5e

Das Patchkabel für die Verbindung zweier Rechner ohne Einsatz einer zentralen aktiven Komponente. Das Kabel hat ein Kupfergeflecht und einen Außenmantel, der aus einer halogenfreien Mischung besteht.

Cat.5e

Halogenfrei

Artikelnummer Artikelbezeichnung Farbe Länge in m Basiseinheit Preis (Basispreis)
Crossover Patchkabel
CE6660 Crossover Patchkabel RJ45 CAT.5e S-FTP 2,0m rot 2
CE6661 Crossover Patchkabel RJ45 CAT.5e S-FTP 3,0m rot 3
CE6662 Crossover Patchkabel RJ45 CAT.5e S-FTP 5,0m rot 5
CE6664 Crossover Patchkabel RJ45 CAT.5e S-FTP 10,0m rot 10

Produkteigenschaften

  • Für die Verbindung zweier Rechner ohne Einsatz einer zentralen aktiven Komponente (Hub, Switch...).
  • SF/UTP: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten und alukaschierte Folie als Gesamtschirmung
  • Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound
  • Hirose TM11 Stecker
  • Mantel- und Knickschutzfarbe: rot

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel Kupfer

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: Patchkabel Kupfer

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.