Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® MC Module: RJ45 Modulares System
flame-retardantcold resistance

EPIC® MC Modul: RJ45

Modulares System; Crimpanschluss; Anzahl der Kontakte: 12+PE; Benötigte Slots: 2; Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²;

EPIC® MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET

10344300

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

43,64 €

(872,86 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
  • Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Steuerungstechnik