UNITRONIC® LAN FLEX

Datenkabel für Patchkabel-Anwendungen

Das LAN-Kabel verfügt über gute Flexibilität und kann auf einfache Weise bei beengten Platzverhältnissen installiert werden. Das Kabel ist für den Anschluss in Schaltschränken geeignet.

Nur für Patchkabel-Anwendungen (max. 60 m)

Halogenfrei Störsignale

Artikelnummer Artikelbezeichnung Paarzahl und AWG je Leiter Außendurchmesser mm J_1NVGW Gewicht kg/km Basiseinheit Preis (Basispreis)
PVC Ausführungen
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.5 22 39
Halogenfreie Ausführungen
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4 x 2 x AWG26/7 6.2 21 40

Nutzen

  • Für direkte Verbindung zwischen zwei elektrischen Komponenten
  • Einfache Konfektionierbarkeit

Anwendungsgebiete

  • Innenanwendungen
  • LAN-Verbindungen
  • Schaltschrankverdrahtung

Produkteigenschaften

  • Besonders flexibel - leichte Installation bei engen Platzverhältnissen
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
    2170139: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3-24

Aufbau

  • F/UTP: Folienschirm als Gesamtschirmung
  • SF/UTP: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten und alukaschierte Folie als Gesamtschirmung
  • S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit Aluverbundfolie
  • Außenmantel als PVC- oder LSZH- Ausführung (Farbe grau RAL 7035)

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Datenkabel

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel

Mindestbiegeradius

  • Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser
  • Bei Verlegung: 8 x Außendurchmesser

Mittlerer Wellenwiderstand

Temperaturbereich

  • Fest verlegt: -20°C bis +60°C
  • Bewegt: 0°C bis +50°C

  • Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
  • Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Aufmachung: Ring 100 m; Trommel (500; 1000) m
  • Detailliertes Datenblatt auf Anfrage. Bitte die genaue Kabeltype/Abmessung angeben
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.